Publicar produtos
4" Low Profile Wall Termination

4" Low Profile Wall Termination

Traduzido por Google,

Os kits de terminação de perfil baixo InnoFlue são uma conclusão simples e esteticamente agradável para um sistema de exaustão horizontal. Avaliados de acordo com as normas UL1738 e ULCS636, os kits de terminação de perfil baixo InnoFlue agregam estilo ao conter todos os componentes necessários para a terminação do sistema de ventilação. As terminações pretas proporcionam um visual elegante e são instaladas rapidamente.

  • Estética agradável e discreta.
  • Exterior elegante em polipropileno preto.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Low Profile Wall TerminationAccessories in packageInner plate / Outer plate / Bird protectionPart number250407203200GTIN0815010017791Trade nameInnoFlueTechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight100 mm / 3.9 inchDiameter air inlet pipe110 mmWidth235 mm / 9.3 inchNet weight0.934 kg / 2.1 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat3925900000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height100 mm / 3.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.934 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width235 mm / 9.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-lowprofilewalltermination
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States