Publicar produtos
4" Twin Pipe to 4"/6" Concentric Adaptor

4" Twin Pipe to 4"/6" Concentric Adaptor

Traduzido por Google,

Transição perfeita do InnoFlue Single Wall para o InnoFlue Concentric com o Adaptador InnoFlue Twin-Pipe para Concêntrico. Atenda a quaisquer requisitos de ventilação e gerencie facilmente quaisquer obstáculos imprevistos com um adaptador versátil que maximiza as melhores opções de duas famílias diferentes de produtos InnoFlue. Classificados para 110 °C (230 °F), os Adaptadores Concêntricos InnoFlue são uma opção fácil de usar, avaliada de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC.

  • Transições perfeitas entre os componentes InnoFlue Single Wall e InnoFlue Concentric.
  • As opções do Configuragle lidam facilmente com quaisquer obstáculos e permitem máxima versatilidade.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' Twin Pipe to 4''/6'' Concentric AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010016541Part number250408400130TechnicalColorGrayMaterialPPsMaterial air inlet pipePPsSystem typeConcentricMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross534 mm / 21 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter air inlet pipe160 mmWidth355 mm / 14 inchNet weight1.383 kg / 3 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7307933010Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length534 mm / 21 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight1.383 kg / 3 lbsPackaging / Trade width355 mm / 14 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-twin-pipe-to-4-6-concentric-adaptor
  • Familia de productoAdaptors
  • Grupo de produtosConcentric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States