Publicar produtos
4" x 25' Flex Vent Length

4" x 25' Flex Vent Length

Traduzido por Google,

Construídos em polipropileno flexível com certificação UL1738 e ULCS636, os revestimentos InnoFlue Flex oferecem uma solução rápida de retrofit para muitas aplicações de ventilação complexas. Suportam desvios de até 45° e utilizam a construção existente sem criar penetrações adicionais no telhado. Os revestimentos InnoFlue Flex são certificados com folga zero para combustíveis e oferecem uma resposta leve e versátil para aplicações de ventilação que de outra forma seriam difíceis.

  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Projetado para aplicações de retrofit rápido em construções existentes.
  • Durável e leve.
  • Linha completa de acessórios e componentes simplificam a instalação.
  • Kits B-Vent, Chimney e Componentes disponíveis.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' x 25' Flex Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010013816Part number250401202710TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross1190 mm / 46.9 inchHeight457 mm / 18 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth1165 mm / 45.9 inchNet weight12.927 kg / 28.5 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1190 mm / 46.9 inchPackaging / Trade height457 mm / 18 inchNumber per packaging1Gross weight12.927 kg / 28.5 lbsPackaging / Trade width1165 mm / 45.9 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-x-25-flex-vent-length
  • Familia de productoFlex Vent Lengths
  • Grupo de produtosFlex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States