Publicar produtos
5" Support Clamp With 3/8" Nut

5" Support Clamp With 3/8" Nut

Traduzido por Google,

As braçadeiras de suporte InnoFlue oferecem uma opção elegante e fácil de usar para apoiar o sistema de exaustão. A braçadeira metálica projetada foi projetada para suportar e sustentar o sistema de ventilação, proporcionando instalação rápida e fácil. O interior metálico é revestido com borracha para evitar arranhões nos componentes de ventilação. As braçadeiras de suporte InnoFlue podem ser usadas como suporte vertical ou horizontal. Espaço de 78" em instalações verticais e 39" em instalações horizontais. O sistema de instalação integrado utiliza haste roscada de 3/8".

  • Aceita haste roscada padrão de 3/8".
  • O interior de metal e o exterior de borracha dão suporte e protegem o tubo.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Leve e durável.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name5" Support Clamp With 3/8" NutPart number250410304510GTIN0815010016169TechnicalMaterialStainless steelDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe125 mm / 5 inchWidth143 mm / 5.6 inchNet weight0.151 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Gross weight0.151 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width143 mm / 5.6 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5-support-clamp-with-3-8-nut
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosConcentric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States