Publicar produtos
7" to 8" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

7" to 8" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

Traduzido por Google,

Aprovado para uso por fabricantes OEM confiáveis, o InnoFlue de aço inoxidável para polipropileno transita perfeitamente de um colar de chaminé de aço inoxidável para os sistemas de ventilação de polipropileno InnoFlue. Avaliados de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC e testados/aprovados pelo fabricante do aparelho, os adaptadores de aço inoxidável para PP são projetados para garantir uma conexão segura e confiável entre o sistema de ventilação InnoFlue e o sistema de ventilação InnoFlue. Consulte a matriz OEM da Centrotherm para verificar o adaptador correto para o aparelho.

  • Aprovado para uso por fabricantes de eletrodomésticos confiáveis.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Transições perfeitas de aço inoxidável para polipropileno no colar da chaminé.
  • Classificado para 230°F (110°C).
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name7" to 8" Commercial Appliance Adaptor SS to PPsTrade nameInnoFlueGTIN0815010015872Part number250408501170TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross220.98 mm / 8.7 inchHeight223.52 mm / 8.8 inchWidth223.52 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length220.98 mm / 8.7 inchPackaging / Trade height223.52 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.862 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width223.52 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7-to-8-commercial-appliance-adaptor-ss-to-pps
  • Familia de productoAppliance adaptors
  • Grupo de produtosSingle wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States