Publicar produtos
8" x 120" Vent Length

8" x 120" Vent Length

Traduzido por Google,

Construídos em polipropileno com certificação UL1738 e ULCS636, os melhores comprimentos de ventilação InnoFlue de 10 pés (3,0 m) são um componente essencial em nosso sistema de ventilação líder do setor. Projetados para suportar temperaturas de gases de combustão de até 110 °C (230 °F), os comprimentos de ventilação InnoFlue oferecem uma solução de ventilação ecológica que é instalada rapidamente, sem necessidade de colas, primers ou solventes. Os comprimentos de ventilação InnoFlue têm paredes finas e são leves, combinando desempenho e durabilidade.

  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Projetado para ventilação de alta eficiência de até 230°F (110°C).
  • Durável e leve.
  • A junta integrada garante vedação hermética sem necessidade de colas, primers ou solventes.
  • Disponível em comprimentos de até 10', os melhores do setor.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 120" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010017722Part number250400402020TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross3148 mm / 123.9 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight6.993 kg / 15.4 lbsLogisticalIntrastat3917220000Gross weight6.993 kg / 15.4 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length3148 mm / 123.9 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8-x-120-vent-length
  • Familia de productoVent Lengths
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States