Os tubos terminais InnoFlue são um componente vital projetado para proporcionar uma terminação limpa e segura na extremidade de qualquer tubo de exaustão. Esta terminação esteticamente agradável é configurada para instalação rápida, sem colas, primers ou solventes. O polipropileno de parede fina é classificado para 110 °C (230 °F) e avaliado de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 da ICC. Consulte os códigos locais para remoção de neve e outras regulamentações de terminação relevantes.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |