O conector Ubbink Aerfoam de 125 mm une todas as peças Aerfoam do mesmo diâmetro, garantindo uma conexão hermética e mantendo o desempenho de isolamento do sistema.
Garante conexões fortes e herméticas.
Mantém o desempenho total do isolamento.
Instalação simples e rápida, sem necessidade de ferramentas.
Compatível com todas as peças Aerfoam do mesmo diâmetro.
Especificação
Specifications
Diameter: 125 mm
Function: Duct connector
Material: Durable polymer construction
Installation: Push-fit connection
Compatibility: Aerfoam insulated duct system
Application: Connecting duct sections
Especificações técnicas
Ref.ª únicaaerfoam-125mm-connector
Familia de productoAir Ventilation System
Grupo de produtosAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork