Publicar produtos
Ubbink Aerfoam 125mm Wall Bracket

Ubbink Aerfoam 125mm Wall Bracket

Traduzido por Google,

O suporte de parede Ubbink Aerfoam de 125 mm pode ser usado para montar dutos e conexões do mesmo diâmetro em paredes ou tetos.

  • Projetado para uma instalação rápida e simples.
  • Proporciona suporte forte e estável para dutos Aerfoam.
  • Compatível com as dimensões dos dutos Aerfoam para um encaixe perfeito.
Especificação
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 125 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaerfoam-125mm-wall-bracket
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC010536
  • Nome ETIMSolar boiler mounting bracket
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 05 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-33 19 00
  • Título OmniclassCooling and Freeze Components

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States