Publicar produtos
Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Traduzido por Google,

O adaptador de válvula Ubbink Air Excellent permite conectar até dois dutos AE34C a uma válvula de suprimento e/ou exaustão. Ele pode ser cortado no comprimento desejado e, quando usado com os anéis Click-Seal AE34C, proporciona uma conexão segura e hermética do duto. Uma fita de montagem está incluída para facilitar a fixação.

  • Instalação segura e rápida com flexibilidade de corte no comprimento desejado.
  • A conexão mecânica hermética ATC1 minimiza as perdas de pressão, o consumo de energia e o ruído do ventilador.
  • Fornecido com fita adesiva para fixação rápida e segura.
Especificação
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Bend Angle: 90°

    • Configuration: Dual connection

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Installation: Includes mounting strip

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair-excellent-2x-ae34c-valve-adaptor-125mm-90-with-mounting-strip
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States