Publicar produtos
Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Traduzido por Google,

O anel Click-Seal AE34C conecta os dutos Ubbink Air Excellent aos acessórios do sistema, criando uma junta mecânica segura e hermética. O anel possui um mecanismo patenteado de encaixe e vedação 2 em 1, permitindo uma instalação rápida e sem ferramentas com apenas um clique, garantindo ao mesmo tempo um desempenho confiável do sistema.

  • Conexões herméticas para um desempenho confiável do sistema.
  • Baixa perda de pressão para reduzir o consumo de energia do ventilador.
  • Instalação rápida e sem ferramentas com apenas um clique.
  • Mecanismo patenteado 2 em 1 de encaixe e vedação
  • Certificado pela TÜV SÜD em termos de qualidade e segurança.
Especificação
  • Specifications

    • Quantity: 10 pieces per package

    • Function: Airtight sealing ring for duct connections

    • Compatible system: Air Excellent AE34C duct system

    • Material: Flexible sealing polymer

    • Application: Ensures airtight connection between duct components

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair-excellent-ae34c-click-seal-ring-10-pieces
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States