Publicar produtos
Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor

Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor

Traduzido por Google,

Acessório para duto AE34C (DN75/63mm). Utilize a vedação para duto AE34C e os anéis de encaixe para realizar conexões mecânicas herméticas (classe de estanqueidade ATC1 até +/- 1000 Pa).

  • Baixa perda de pressão do sistema devido ao design radial.
  • Classe de estanqueidade ATC1 até +/- 1000 Pa, o que minimiza o consumo de energia do ventilador e a produção de ruído.
  • Coletores modulares, que podem ser usados ​​com todos os tipos de dutos.
  • Dutos semirrígidos em rolo e conexões mecânicas herméticas, extremamente fáceis de instalar.
  • Testado e certificado pela TÜV SÜD e ISEGA, em conformidade com o REACH.
Especificação
  • Specifications

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Function: Adaptor for connecting ductwork to floor grilles

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Installation: Push-fit duct connection

    • Application: Transition between AE34C duct system and floor grille

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair-excellent-ae34c-floor-grille-adaptor
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States