Publicar produtos
Ubbink Air Excellent distribution box DB216V125-200VE 16 connections

Ubbink Air Excellent distribution box DB216V125-200VE 16 connections

Traduzido por Google,

O Ubbink Air Excellent vertical DB216 foi projetado para distribuir o ar radialmente a partir de uma unidade de ventilação, minimizando a perda de pressão do sistema, o consumo de energia do ventilador e os níveis de ruído. É compatível com os dutos isolados com Ubbink Aerfoam e possui 16 conexões para dutos Air Excellent AE34C. Com adaptadores DBOX, pode ser conectado a qualquer diâmetro de duto da linha Air Excellent. A caixa compacta é ideal para espaços pequenos e pode ser instalada em tetos, paredes ou pisos.

  • Inclui adaptador escalonado, 16 anéis restritores de ar internos e 8 tampas para conexões não utilizadas.
  • Ideal para otimizar o espaço em áreas pequenas.
  • Fabricado em plástico (PP) durável, leve e resistente à ferrugem para fácil manuseio e instalação.
  • Conexões mecânicas para minimizar a perda de pressão, o consumo de energia do ventilador e os níveis de ruído.
Especificação
  • Specifications

    • Number of connections: 16

    • Main connection diameters: 125 mm / 200 mm

    • Orientation: Vertical configuration

    • Material: Durable polymer distribution box

    • Application: High-capacity air distribution for ventilation systems

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair-excellent-distribution-box-db216v125-200ve-16-connections
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States