Publicar produtos
B-Vent Support Bracket

B-Vent Support Bracket

Traduzido por Google,

Oferecendo suporte de carga quando instalado entre as vigas do piso, o Suporte B-Vent InnoFlue é facilmente instalado e integrado aos Suportes de Base InnoFlue. Condutas verticais complexas são tratadas com simplicidade, ao mesmo tempo em que oferece uma solução para um problema comum em sistemas de exaustão. Monte o Suporte InnoFlue para suportar o InnoFlue Flex e o Single Wall.

  • Fornece suporte vertical para sistemas de ventilação.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Integra-se perfeitamente com InnoFlue Flex e Single Wall.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct NameB-Vent Support BracketTrade nameInnoFlueGTIN0815010018071Part number250410003460TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross470 mm / 18.5 inchHeight102 mm / 4 inchWidth293 mm / 11.5 inchNet weight0.607 kg / 1.3 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length470 mm / 18.5 inchPackaging / Trade height102 mm / 4 inchNumber per packaging1Gross weight0.607 kg / 1.3 lbsPackaging / Trade width293 mm / 11.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicab-ventsupportbracket
  • Familia de productoBase Supports
  • Grupo de produtosFlex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States