Publicar produtos
Haelix Rondo Valve 125mm with flange

Haelix Rondo Valve 125mm with flange

Traduzido por Google,

Válvula de extração e alimentação DN125 (RAL 9016) com design elegante e de alto desempenho, que pode ser inserida nos adaptadores de válvula Air Excellent.

  • Tanto para o fornecimento quanto para a extração de ar.
  • Design contemporâneo
  • Pintável
  • Instalação fácil
  • Ajuste fácil com restritor de fluxo de ar de 9 níveis.
  • Baixa queda de pressão
  • Nível de ruído baixo
  • Flange para evitar depósitos de poeira
Especificação
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Type: Adjustable ventilation valve

    • Mounting: Integrated flange for installation

    • Material: Durable polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air control in ventilation systems

    • Compatibility: Mechanical ventilation and duct systems

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaelix-rondo-valve-125mm-with-flange
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosValves and Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States