Publicar produtos
3 Reveal - Triple Coated Panels
3 Reveal - Triple Coated Panels
3 Reveal - Triple Coated Panels
3 Reveal - Triple Coated Panels
3 Reveal - Triple Coated Panels
3 Reveal - Triple Coated Panels
3 Reveal - Triple Coated Panels
3 Reveal - Triple Coated Panels
3 Reveal - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    3 Reveal - Triple Coated Panels

    Traduzido por Google,

    O revestimento de fibrocimento CERACLAD com tecnologia de revestimento triplo mantém a cor vibrante original do acabamento de fábrica com nosso revestimento cerâmico de bloqueio de UV, enquanto nosso revestimento fotocatalítico fornece 365 dias de autolimpeza.

    Desenvolvido para uso em edifícios comerciais e residenciais, o sistema consiste em painéis laterais com revestimento triplo e clipes de montagem inovadores e acessórios que são fabricados e projetados para durabilidade, flexibilidade e facilidade de instalação.

    Nossa tecnologia exclusiva combina um exterior durável e resistente às intempéries com uma camada de ventilação interna que permite que a umidade escape. Consistindo de aproximadamente 45% de material reciclado, os painéis são 100% recicláveis, com acabamento de fábrica sem VOC e sem amianto. O revestimento cerâmico inorgânico da CERACLAD tem excelentes propriedades de bloqueio UV para proteger a camada colorida com acabamento de fábrica dos raios ultravioleta e minimizar o desbotamento da parede externa, que vem com uma garantia limitada Fade de 20 anos. O revestimento fotocatalítico fornece autolimpeza 365 dias por ano.

    Essa tecnologia é exclusiva da CERACLAD e reduz os custos de construção, reduz significativamente os custos de manutenção, expande a expectativa de vida do envelope do edifício e cria diferenciação de mercado para sustentabilidade e valor

    Especificação
    • Type: Solid-Core 

      Application Method: Vertical, Horizontal

      Coating Options: Triple Coat (15 colors), CREATIV ™ Custom Colors

        Joint Type: T-Joint (Caulk-Free), Caulk Joint, Trim Joint

        Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

        Coverage:15ft2 (1.38m2)

        Weight: 55lb (25kg) 

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única3reveal
      • Familia de productoCERACLAD Siding Panels
      • Grupo de produtosStandard Design
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-10-28
      • Número de edição1
      • Altura (mm)3030
      • Largura (mm)455
      • Profundidade (mm)16
      Relacionado
      • Material principalFibrocimento
      • Concebido emJapan
      • Fabricado emJapan
      • Peso líquido (Kg)21
      Classificação
      • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
      • Classificação IFCCobrindo
      • Nome UNSPSCPanels or paneling
      • Código UNSPSC30161505
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_14
      • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panel cladding systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
      • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
      • Número OmniClass23-15 13 19 17
      • Título OmniclassComposite Wall Panels
      • Código CSI UniFormat IIB20
      • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      United States