Publicar produtos
Rustic Wood - Triple Coated Panels
Rustic Wood - Triple Coated Panels
Rustic Wood - Triple Coated Panels
Rustic Wood - Triple Coated Panels
Rustic Wood - Triple Coated Panels
Rustic Wood - Triple Coated Panels
Rustic Wood - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    Rustic Wood - Triple Coated Panels

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O revestimento de fibrocimento CERACLAD com tecnologia de revestimento triplo mantém a cor vibrante original do acabamento de fábrica com nosso revestimento cerâmico de bloqueio de UV, enquanto nosso revestimento fotocatalítico fornece 365 dias de autolimpeza.

    Desenvolvido para uso em edifícios comerciais e residenciais, o sistema consiste em painéis laterais com revestimento triplo e clipes de montagem inovadores e acessórios que são fabricados e projetados para durabilidade, flexibilidade e facilidade de instalação.

    Nossa tecnologia exclusiva combina um exterior durável e resistente às intempéries com uma camada de ventilação interna que permite que a umidade escape. Consistindo de aproximadamente 45% de material reciclado, os painéis são 100% recicláveis, com acabamento de fábrica sem VOC e sem amianto. O revestimento cerâmico inorgânico da CERACLAD tem excelentes propriedades de bloqueio UV para proteger a camada colorida com acabamento de fábrica dos raios ultravioleta e minimizar o desbotamento da parede externa, que vem com uma garantia limitada Fade de 20 anos. O revestimento fotocatalítico fornece autolimpeza 365 dias por ano.

    Esta tecnologia é exclusiva da CERACLAD e reduz os custos de construção, reduz significativamente os custos de manutenção, expande a expectativa de vida do envelope do edifício e cria diferenciação de mercado para sustentabilidade e valor.

    Especificação
    • Type: Solid-Core

      Application Method: Vertical, Horizontal

      Coating Options: Triple Coat (6 colors)

      Joint Type: T-Joint (Caulk Free), Caulk Joint, Trim Joint

      Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

      Coverage:15ft2 (1.38m2)

      Weight: 55lb (25kg)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarusticwood
    • Familia de productoCERACLAD Siding Panels
    • Grupo de produtosWood Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3030
    • Largura (mm)455
    • Profundidade (mm)16
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panel cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States