Publicar produtos
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    Barnwood - Triple Coated Panels

    Traduzido por Google,

    O revestimento de fibrocimento CERACLAD com tecnologia de revestimento triplo mantém a cor vibrante original do acabamento de fábrica com nosso revestimento cerâmico de bloqueio de UV, enquanto nosso revestimento fotocatalítico fornece 365 dias de autolimpeza.

    Desenvolvido para uso em edifícios comerciais e residenciais, o sistema consiste em painéis laterais com revestimento triplo e clipes de montagem inovadores e acessórios que são fabricados e projetados para durabilidade, flexibilidade e facilidade de instalação.

    Nossa tecnologia exclusiva combina um exterior durável e resistente às intempéries com uma camada de ventilação interna que permite que a umidade escape. Consistindo de aproximadamente 45% de material reciclado, os painéis são 100% recicláveis, com acabamento de fábrica sem VOC e sem amianto. O revestimento cerâmico inorgânico da CERACLAD tem excelentes propriedades de bloqueio UV para proteger a camada colorida com acabamento de fábrica dos raios ultravioleta e minimizar o desbotamento da parede externa, que vem com uma garantia limitada Fade de 20 anos. O revestimento fotocatalítico fornece autolimpeza 365 dias por ano.

    Esta tecnologia é exclusiva da CERACLAD e reduz os custos de construção, reduz significativamente os custos de manutenção, expande a expectativa de vida do envelope do edifício e cria diferenciação de mercado para sustentabilidade e valor.

    Especificação
    • Panel Type: Solid-Core

        Application Method: Vertical or Horizontal

          Coating Options: Triple Coated (5 Colors)

            Joint Type: T-Joint (Caulk Free), Gasket-Joint, Caulk Joint, Trim Joint

            Dimensions: W 18” (455 mm) x L 10’ (3030 mm) x T 5/8” (16 mm)

              Weight: 55lb (25kg)

              Especificações técnicas
              • Ref.ª únicabarnwood
              • Familia de productoCERACLAD Siding Panels
              • Grupo de produtosWood Series
              • TipoObject (objeto único)
              • Data de publicação2022-12-02
              • Número de edição1
              • Altura (mm)3030
              • Largura (mm)455
              • Profundidade (mm)16
              Relacionado
              • Material principalFibrocimento
              • Concebido emJapan
              • Fabricado emJapan
              • Peso líquido (Kg)22
              Classificação
              • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
              • Classificação IFCCobrindo
              • Nome UNSPSCPanels or paneling
              • Código UNSPSC30161505
              • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_14
              • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panel cladding systems
              • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
              • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
              • Número OmniClass23-15 13 19 17
              • Título OmniclassComposite Wall Panels
              • Código CSI UniFormat IIB20
              • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

              Disponibilidade da região

              América do Norte
              Canada
              United States