Publicar produtos
Granite - Triple Coated Panels
Granite - Triple Coated Panels
Granite - Triple Coated Panels
Granite - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    Granite - Triple Coated Panels

    Traduzido por Google,

    O revestimento de fibrocimento CERACLAD com tecnologia de revestimento triplo mantém a cor vibrante original do acabamento de fábrica com nosso revestimento cerâmico de bloqueio de UV, enquanto nosso revestimento fotocatalítico fornece 365 dias de autolimpeza.

    Desenvolvido para uso em edifícios comerciais e residenciais, o sistema consiste em painéis laterais com revestimento triplo e clipes de montagem inovadores e acessórios que são fabricados e projetados para durabilidade, flexibilidade e facilidade de instalação.

    Nossa tecnologia exclusiva combina um exterior durável e resistente às intempéries com uma camada de ventilação interna que permite que a umidade escape. Consistindo de aproximadamente 45% de material reciclado, os painéis são 100% recicláveis, com acabamento de fábrica sem VOC e sem amianto. O revestimento cerâmico inorgânico da CERACLAD tem excelentes propriedades de bloqueio UV para proteger a camada colorida com acabamento de fábrica dos raios ultravioleta e minimizar o desbotamento da parede externa, que vem com uma garantia limitada Fade de 20 anos. O revestimento fotocatalítico fornece autolimpeza 365 dias por ano.

    Esta tecnologia é exclusiva da CERACLAD e reduz os custos de construção, reduz significativamente os custos de manutenção, expande a expectativa de vida do envelope do edifício e cria diferenciação de mercado para sustentabilidade e valor.

    Especificação
    • Panel Type: Solid-Core

        Application Method: Horizontal 

          Coating Options: Triple Coat (3 Colors)

          Joint Type: T-Joint (Caulk Free), Caulk Joint, Trim Joint

          Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

            Weight: 58lb (26kg)

          Especificações técnicas
          • Ref.ª únicagranite
          • Familia de productoCERACLAD Siding Panels
          • Grupo de produtosStone and Brick
          • TipoObject (objeto único)
          • Data de publicação2022-12-02
          • Número de edição1
          • Altura (mm)3030
          • Largura (mm)455
          • Profundidade (mm)16
          Relacionado
          • Material principalFibrocimento
          • Concebido emJapan
          • Fabricado emJapan
          • Peso líquido (Kg)25
          Classificação
          • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
          • Classificação IFCCobrindo
          • Nome UNSPSCPanels or paneling
          • Código UNSPSC30161505
          • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_14
          • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panel cladding systems
          • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
          • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
          • Número OmniClass23-15 13 19 17
          • Título OmniclassComposite Wall Panels
          • Código CSI UniFormat IIB20
          • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

          Disponibilidade da região

          América do Norte
          Canada
          United States