Publicar produtos
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5

    Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5

    Traduzido por Google,

    Telha de concreto pré-fabricado do tipo hidráulico, com acabamento de superfície rústico com aparência de pergaminho, ardósia ou pedra, medindo 40x40x5 cm, adequado para uso pedonal.

    Disponível em várias cores para escolher: Cinza, Amarelo, Bege, Branco, Granada, Marrom, Preto, Vermelho, Verde (outras cores sob consulta)

    Dados técnicos:

    - Kg/Unidade = 18,00

    - Unidades/m2 = 6,25

    - Kgs/m2 = 112,50

    - Unidades/palete = 90

    - Kgs/palete = 1660

    Especificação
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBaldosa_Hidraulica_Rustica_40x40x5
    • Familia de productoPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Grupo de produtosBaldosa hidráulica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra

    Disponibilidade da região

    Europa
    Portugal
    Spain