Publicar produtos
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass

    Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Relva Artificial em Decks de Cobertura

    Nosso sistema Turf-Tray™ é um sistema de engenharia usado em conjunto com nosso gramado artificial e pedestais ajustáveis para decks de telhado elevados e nivelados. A utilização de relva sintética em aplicações de cobertura permite-lhe desfrutar do aspecto, toque e função da relva natural sem o peso do solo ou a manutenção extensiva necessária para manter a relva natural com bom aspecto. Você também é capaz de evitar os inevitáveis insetos e ervas daninhas que vêm com terra e grama natural em seu telhado. Essa tendência crescente proporciona beleza visual a casas de vários andares, condomínios altos e varandas que desejam a “aparência verde” e a sensação de grama natural.

    Além disso, as coberturas de camada única de poliolefina termoplástica (TPO) estão entre os produtos de cobertura comercial que mais crescem. A maioria dos telhados residenciais e comerciais estão sendo construídos com TPO. O TPO permite 100% de proteção da penetração de água e oferece uma maneira barata de completar um sistema de telhado. Embora o TPO seja uma ótima solução de cobertura, sua superfície plana branca não é um local bonito, especialmente quando visto de cima. O telhado e as varandas construídas com a membrana TPO dão ao cliente a opção de usar grama sintética além de pavimentadora de porcelana, telhas de madeira IPE e pavimentadoras de concreto, todos instalados em pedestais ajustáveis para uma superfície utilizável elevada e nivelada

    Especificação
    • Roof DeckTurf, Rooftop  Artificial Grass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaturf-tray-green-roof
    • Familia de productoTrays
    • Grupo de produtosTurf Tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)23.5
    • Largura (polegadas)23.5
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Uniclass 2015 CódigoSs_45_35_45_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTurf planting systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 92 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Turf and Grasses
    • Número OmniClass23-13 39 29 15 11
    • Título OmniclassVegetated Roof Planting Modules