Publicar produtos
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Traduzido por Google,

    Lavatório retangular de cerâmica sem ladrão com bacia

    esquerda. Instalação: suspensa pelo lado mais comprido, independente ou sobre um móvel.

    Esmalte antibacteriano Cataglaze+.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks