Publicar produtos
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Traduzido por Google,

    Sanita monobloco sem aro com ralo de parede conversível em ralo de piso por curva técnica

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION