Publicar produtos
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX

    Elice 35x23 SX

    Traduzido por Google,

    Lavatório retangular de cerâmica sem ladrão, com a cuba à esquerda.

    Instalação suspensa pelo lado mais comprido, autoportante ou sobre um móvel.

    Esmalte antibacteriano Cataglaze+.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codice/Finiture

      04 2039 1001 Bianco lucido

      04 2039 1021 Bianco satinato

      04 2039 1022 Nero satinato

      04 2039 1023 Cemento satinato

      04 2039 1029 Sabbia satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElice_lavabo_sospeso_35x23_SX_0420391001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks