Publicar produtos
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX

    Sfera 50x35 Wc Up-FIX

    Traduzido por Google,

    Sanitário suspenso com sistema de descarga Silentech e sistema de fixação.
    conserto.

    Especificação
    • 05 1170 0001 Bianco lucido

      05 1170 0021 Bianco satinato

      05 1170 0022 Nero satinato

      05 1170 0023 Cemento satinato

      05 1170 0028 Acqua satinato

      05 1170 0029 Sabbia satinato

      05 1170 0030 Lino satinato

      05 1170 0031 Seta satinato

      05 1170 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_wc_sospeso_50x35_Up-FIX_0511700001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets