Publicar produtos
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35

    Elice 35x35

    Traduzido por Google,

    Pia quadrada de cerâmica sem ladrão. Instalação suspensa, embutida ou sobre bancada. Esmalte antibacteriano Cataglaze+.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture 

      04 2035 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElice_lavabo_sospeso_35x35_0420351001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks