Publicar produtos
Alvea 60x46

Alvea 60x46

Traduzido por Google,

Lavatório com transbordamento. Instalação suspensa ou móvel

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • Codici, colori e finiture

    06 2060 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2060 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalavabo-alvea-60x46-cod-0620600001
  • Familia de productoAlvea
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 11
  • Título OmniclassSingle Sinks