Publicar produtos
Elice120x47

Elice120x47

Traduzido por Google,

Pia sem ladrão. Instalação suspensa, embutida, em bancada ou com estrutura metálica.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • Familia de productoElice
  • Grupo de produtosElice
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText