Publicar produtos
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pia sem transbordamento. Instalação autônoma.


    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição2
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION