Publicar produtos
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Traduzido por Google,

    Sanitário suspenso com sistema de descarga Silentech e sistema de fixação superior.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)265
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets