Publicar produtos
4All wall-hung bidet MDS09
4All wall-hung bidet MDS09
4All wall-hung bidet MDS09

    4All wall-hung bidet MDS09

    Traduzido por Google,

    Bidé suspenso 54x36 h27 cm. Acompanha kit de fixação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4All-wall-hung-bidet-MDS09
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtos4All
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets