Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Street Square Bidet BTW 530x350

Ref. Exclusiva: 05366
Marca: Gala
Familia do produto: Street Square
Grupo do produto: Bidet
Largura (mm): 530
Altura (mm): 400
Profundidade (mm): 350
Data de publicação: 2018-09-26
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)

BTW (back to wall) bidet with bolting kit.

BTW (back to wall) bidet, functional and aesthetic with square and slightly rounded lines.


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Sanitários - Bidês
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Bidets
Código UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Código: L7215
Uniclass 1.4 Descrição: Bidets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Descrição: Bidets
NBS Reference Código: 35-06-11
NBS Reference Descrição: Bidets
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
Sanitary - Bidets

Nome Valor
Colour white
Depth 350 mm
Height 400 mm
Material Vitreous china
Mounting Floorstanding
Width 530 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour white
Material Vitreous china

BIMobject®