Publicar produtos
4All Wall-hung bidet MDS10
4All Wall-hung bidet MDS10
4All Wall-hung bidet MDS10

    4All Wall-hung bidet MDS10

    Traduzido por Google,

    Bidê de parede 48x37 MDS10

    Especificação
    • Wall-hung Bidet 48x37 h27 cm. Fixing kit Included. Weight 17 Kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4All-Wall-hung-bidet-MDS10
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtos4All
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets