Publicar produtos
Daily Floor-mounted Bidet DN009
Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Traduzido por Google,
    Bidê de chão DAILY 53x35 cm.
    Especificação
    • Back-to-wall floor installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDaily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • Familia de productoBidet
    • Grupo de produtosDaily
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets