Publicar produtos
STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer
STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer
    TRES

    STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer

    Traduzido por Google,

    Misturador monocomando oculto para vaso sanitário/bidê.

    • Com água fria e quente.
    • Chuveirinho de mão com acoplamento limitador de 5 l/min e sistema antigotejamento.
    • Suporte fixo para chuveiro de mão, para instalação à direita ou à esquerda.
    • Meias de cetim.
    Especificação
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Hand shower material: ABS

      Technical specifications

      • Depth (mm): 118-148
      • Flow rate (l/min): 5
      • Connecting element: G1/2"
      • Acoustic group: I
      • BELGAQUA certification (Belgium)

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 9134591
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 134123 — Chrome
      • 134123NM — Matt Black
      • 134123BM — Matt White
      • 134123AC — Steel
      • 134123NME — Metallic Black
      • 134123KMB — Black Bronze
      • 134123VO — Volcanic
      • 134123CA — Golden Cava
      • 134123GR — Graphite
      • 134123OR — 24K Gold
      • 134123OM — 24K Matte Gold
      • 134123OPM — 24K Matte Rose Gold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única134123
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)90
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap