Publicar produtos
Itria Beige 60X60

Itria Beige 60X60

Traduzido por Google,
Inspirados na Villa d'Itria, nossos revestimentos cerâmicos Itria 60x60 e 30x60, disponíveis em encantadores tons de bege e cinza, exploram uma gama de cores que variam de beges quentes a cinzas serenos. Além de adicionar um toque estético, Itria garante a segurança da sua família em áreas úmidas. Instale com total confiança, respaldada por nossa sólida garantia de 10 anos.
Especificação
  • Name: ITRIA BEIGE 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única203061-itria-beige-60x60
  • Familia de productoCement
  • Grupo de produtos60X60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)597
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Venezuela
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText