Publicar produtos
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
    Dinoflex

    Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring

    Traduzido por Google,

    Projetadas com uma grade de absorção de impacto para reduzir ruído e vibração, estas placas são a solução ideal para pisos internos de áreas de treino localizadas sobre espaços ocupados. Feitas de borracha reciclada moldada, estas placas possuem uma camada de cor resistente que não se separa mesmo com a queda de pesos extremamente pesados.

    Características:

    • Absorção de impacto
    • Redução de ruído
    • Alta tração
    • Suporte de rede
    • Sistema de encaixe exclusivo
    • Camada superior colorida não laminada
    • Baixo odor
    • Durável

    Benefícios:

    • Absorve o impacto de pesos que caem, protegendo o atleta e o piso.
    • Reduz a transferência de som tanto dentro da sala quanto entre salas, beneficiando os espaços ocupados ao redor.
    • Proporciona uma superfície segura e antiderrapante para reduzir o risco de quedas.
    • Passe os cabos de energia por canaletas sob os azulejos para reduzir o risco de tropeços.
    • Não requer adesivo para instalação, pode ser aplicado sobre superfícies rígidas existentes.
    • A camada de cor está incorporada ao azulejo e não se desprenderá com o tempo.
    • Certificado FloorScore para Qualidade do Ar Interior, criando um ambiente saudável.
    • Resiste ao impacto de equipamentos pesados ​​e exercícios intensos.


    Entre em contato com a Dinoflex

    Especificação
    • Interlocking Tiles

      Size

      24” x 24” = 4 ft² (61 cm x 61 cm = 0.37 m²)

      Standard Thickness

      1” (25 mm), 1-1/2” (38 mm)
      *Note 1 ½” ” tile not recommended under cardio equipment

      Keywords: recycled rubber flooring, recycled rubber weight room flooring, interlocking recycled rubber flooring, recycled rubber sports flooring,  molded recycled rubber tile flooring, EPDM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastride-fitness
    • Familia de productoRubber Sports Flooring
    • Grupo de produtosRecycled Rubber Tile, Fitness, Slip‑Resistant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes