Os revestimentos cerâmicos Aconna Gris 60x60 são inspirados nos recifes de coral e na ação constante do vento e do mar, resultando em um design que transmite naturalidade, força e caráter orgânico. Seu desenho gráfico evoca a erosão natural da pedra, criando superfícies texturizadas autênticas, ideais para espaços externos e áreas úmidas.
Especificação
Name: ACONNA GRIS 60X60 PRIMERA.
Format: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.83 cm.