Os revestimentos cerâmicos Terranera 60x60 inspiram-se na força da pedra natural e nas suas origens minerais, evocando o Monte del Bronce através de tons terrosos e matizes quentes que preenchem os espaços com carácter e autenticidade. Os seus padrões multicoloridos criam superfícies orgânicas e vibrantes, ideais para projetos que procuram uma ligação direta com a natureza.
Especificação
Name: TERRANERA 60X60 PRIMERA.
Format: 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.83 cm