Frontier20 é uma coleção de pavimentos de porcelana perfeitamente adequada para aplicações externas. A demanda do mercado por um produto à prova de manchas, antiderrapante, resistente a produtos químicos e sem manutenção levou ao desenvolvimento de um produto revolucionário esteticamente superior, com versatilidade suficiente para exteriores e interiores. Combinando o mais alto nível de controle de qualidade e tecnologia com equipamentos de última geração, práticas antigas foram revitalizadas para oferecer um produto superior, líder do setor. Frontier20 oferece uma dimensão nunca vista antes para sua área de estar ao ar livre.
As pavimentadoras de porcelana Frontier20 são inerentemente resistentes ao deslizamento e impermeáveis a produtos químicos, sal, desbotamento ou arranhões. Livre-se de ter que se comprometer com práticas anuais de selamento. Seu Frontier20 nunca desaparecerá ou precisará ser selado! Basta lavar com pressão para obter uma aparência recém-instalada sempre que quiser. Musgo e mofo também não serão um problema, eles também podem ser facilmente limpos sem medo de deixar marcas. A superfície ultra-realista do Frontier20 é fisicamente vinculada e não pode desbotar ou ser removida. Frontier20 é liberdade!
PARA ESPAÇOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS: Passadiços > Calçadas > Pátios > Caminhos em relva ou cascalho > Garagens > Pátios e alpendres > Terraços e varandas > Rampas de acesso > Varandas > Piscinas exteriores
PARA ESPAÇOS PÚBLICOS: Áreas públicas externas > Piscinas > Restaurantes ao ar livre > Bares ao ar livre > Centros de bem-estar > Desenho urbano > Passagens de segurança > Calçadas e praças externas
TELHA DE ACABAMENTO PARA PAISAGEM EXTERIOR: Frontier20 inclui uma linha completa de peças de acabamento especiais para completar e acentuar perfeitamente o paisagismo de espaços externos. Os ladrilhos decorativos representam a solução ideal para o planeamento de espaços exteriores, comerciais ou residenciais. Os acabamentos especiais apresentam estética coordenada para combinar com a pavimentadora de porcelanato Landmark, para projetos que exigem total continuidade visual.
UM PROJETO COMPLETO PARA CADA NECESSIDADE: Frontier20 é um projeto completo para qualquer necessidade de design, desenvolvido especialmente pela Landmark para espaços exteriores contemporâneos. A extensão da gama permite desenhar ambientes exteriores com visuais sempre novos e brincar com superfícies inspiradas em diferentes materiais.
UMA VASTA GAMA DE VISUALIZAÇÕES: BLUESTONE, TRAVERTINO, TRAVERTINO CRUZADO, QUARTZO, LAJE, ardósia, mármore, concreto, pedra, madeira, paralelepípedo, calcário
UMA VASTA ESCOLHA DE CORES: BLUE SELECT, FULL COLOR, BRANCO, PRATA, CREME, NOCE, BRANCO, BEGE, CINZA, OURO, ROSA, MARROM, AREIA, NOZ, PIMENTA
UMA AMPLA GAMA DE TAMANHOS DIFERENTES: Frontier20 é caracterizado por uma ampla gama de tamanhos, desde os pequenos 9"x9", 9"x18", 12"x12" e 12"x24" até os maiores 18"x36", 24"x36" ”e 24”x48”, desde o clássico 24”x24” até o refinado tamanho de prancha de 12”x48”. Frontier20 garante liberdade em todos os projetos de design.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |