Publicar produtos
Itria Cenizo 60X60

Itria Cenizo 60X60

Traduzido por Google,
O produto Itria Cenizo 60X60 Primera é um revestimento cimentício projetado para trazer sobriedade e elegância a qualquer ambiente, com um sofisticado acabamento fosco em cinza. Com formato modular de 60 cm x 60 cm, este revestimento é adequado para instalação tanto em pisos quanto em paredes, sendo ideal para todas as áreas da casa, incluindo áreas úmidas como chuveiros, além de escadas e varandas. Fabricado na Colômbia com altos padrões de qualidade, garante resistência ao tráfego residencial geral e classificação de segurança Interior Wet Plus (Classe 2), assegurando excelente desempenho e versatilidade estética inspirada nas cores da natureza.
Especificação
  • Name: ITRIA CENΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Actual manufacturing dimensions are 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house, including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única203131-itria-cenizo-60x60
  • Familia de productoCement
  • Grupo de produtos60X60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)597
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Venezuela