Torrejon Bege 30x60 Primeira Classe é um revestimento em estilo pedra empilhada (fachaleta) que combina harmoniosamente elementos tradicionais com a beleza de materiais funcionais para embelezar qualquer espaço. Este produto destaca-se pela sua capacidade de unir o trabalho artesanal a um design prático, oferecendo uma solução estética ideal para revestimento de paredes.
Especificação
Name: TORREJON BEIGE 30X60 PRIMERA.
Format: M 30 cm x 60 cm - Modular.
Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm.
Use: Tiles suitable exclusively for wall application.
Installation areas: Wall.
Typology: Fachaletas (Wall cladding).
Color: Terra.
Finish: Matte.
Thickness: 0.83 cm