Publicar produtos
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60

    Torrejon Gris 30X60

    Traduzido por Google,
    "Torrejón Gris é uma opção versátil e atemporal para revestimento de paredes, concebida para realçar a beleza e a autenticidade dos espaços. Seu formato de 30x60 cm e design de fachada capturam a essência do artesanato, combinando tradição e funcionalidade em um acabamento fosco que confere sofisticação e equilíbrio. A cor cinza neutra e elegante adapta-se a diversos estilos decorativos, permitindo criar ambientes aconchegantes e modernos. Sua borda prensada garante uma instalação precisa e uniforme, facilitando a transformação de qualquer espaço com um acabamento impecável. Inspirada na harmonia entre o trabalho artesanal e a nobreza dos materiais, Torrejón Gris é a escolha ideal para quem busca um design atemporal e resistente, capaz de valorizar a personalidade de qualquer ambiente."
    Especificação
    • Name: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Grey. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203149-torrejon-gris-30x60
    • Familia de productoFlat
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText