Publicar produtos
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60

    Cocora 30X60

    Traduzido por Google,
    A majestade do Vale do Cocora nas suas paredes. Inspirado na beleza singular da paisagem colombiana, este revestimento cerâmico para paredes captura a essência do Vale do Cocora no formato 30x60. Seus delicados tons de verde e as sutis silhuetas de palmeiras criam uma atmosfera serena e sofisticada em qualquer ambiente interno e área úmida. Eleve o nível do seu projeto remodelando suas paredes com Cocora.
    Especificação
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203151-cocora-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte