Publicar produtos
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60

    Iseo Nature 30X60

    Traduzido por Google,
    Iseo Nature 30x60 First Grade é um mosaico decorativo único que transcende o convencional, inspirando-se na pedra xisto. Seu design em tom verde captura uma textura que evoca o movimento das ondulações da água, alcançando um efeito visual relaxante e sofisticado em qualquer espaço. Projetado exclusivamente para revestimento de paredes, esta peça modular combina a tradição do mosaico com uma estética natural contemporânea, tornando-o ideal para criar ambientes com personalidade e harmonia visual.
    Especificação
    • Name: ISEO NATURE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Accents / Decors. Color: Green. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203160-iseo-nature-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte