Publicar produtos
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101

    Vita 31X101

    Traduzido por Google,
    Existem espaços que não só são bonitos, como também transmitem uma sensação agradável. Vita é um desses revestimentos de parede que transforma cada parede numa experiência emocional. Inspirado no aconchego dos momentos do dia a dia e na luz que nos acompanha diariamente, este design em tons de bege irradia bem-estar sem ser opressivo, criando ambientes que o acolhem desde o momento em que entra. Com o seu acabamento de alto brilho, efeito mármore e formato 31x101 cm, Vita é ideal para revestir as paredes da sua casa, desde casas de banho a salas de estar, cozinhas ou qualquer espaço onde pretenda transmitir serenidade e elegância. Graças à sua resistência e versatilidade, também pode ser instalado como pavimento em interiores de piscinas.
    Especificação
    • Name: VITA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203178-vita-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText