"Existem espaços que convidam à calma desde o primeiro instante. Como aquela sensação de alívio ao chegar em casa depois de um longo dia, quando tudo fica mais leve e o ambiente nos envolve em silêncio. Inspirada nessa energia que não se impõe, mas transforma, a Aura Estructurado é uma cerâmica que transmite serenidade, equilíbrio e sobriedade. Com seu design que imita mármore cinza e acabamento texturizado de alto brilho, esta peça não só embeleza, como também adiciona textura e profundidade visual a qualquer parede. Seu formato de 31x101 cm, ideal para instalações verticais, permite criar ambientes sofisticados e harmoniosos em banheiros, cozinhas ou áreas sociais. Também é adequada para pisos internos em áreas como piscinas cobertas."
Especificação
Name: AURA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA.
Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm.
Use: Tiles suitable for use on walls.
Installation Areas: Wall.
Typology: Marble with Porcelain Gloss finish.
Effect: Deep Sense structure.
Thickness: 0.97 cm.