Publicar produtos
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101

    Eterna 31X101

    Traduzido por Google,
    "Eterna 31x101 cm é um revestimento cerâmico de alto brilho com efeito mármore que captura a essência da atemporalidade. Inspirada na pedra que resistiu ao tempo em templos e edifícios majestosos, esta peça transforma qualquer ambiente em um espaço de elegância serena e duradoura. Seu design branco, com delicados veios marmorizados, traz luminosidade, amplitude e uma sensação de pureza incomparável. Ideal para revestir paredes em banheiros, cozinhas, salas de estar ou áreas sociais, Eterna não só embeleza como também preserva a memória de momentos vividos em cada canto. Com um formato elegante de 31x101 cm e um acabamento brilhante que reflete a luz naturalmente, este produto é perfeito para quem busca um toque sofisticado sem abrir mão do aconchego do lar. Porque existem espaços que não são esquecidos e materiais que os tornam eternos."
    Especificação
    • Name: ETERNA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203181-eterna-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela