Publicar produtos
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101

    Stasera 31X101

    Traduzido por Google,
    Deixe-se envolver pela sofisticação arrojada de Stasera, uma peça que transforma seus espaços com a intensidade e o mistério do crepúsculo. Inspirada na rica textura da pedra Burlington, Stasera eleva seu tom preto profundo com um cativante acabamento semibrilhante. A luz dança sobre sua superfície, acentuando cada detalhe e revelando uma profundidade magnética que envolve e surpreende. Disponível também com uma textura que amplifica seu impacto, Stasera é a escolha ideal para quem busca criar ambientes com personalidade inconfundível e elegância marcante. É a base perfeita para designs modernos e arrojados, onde cada parede se torna uma declaração de estilo que evoca a magia da noite.
    Especificação
    • Name: STASERA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203190-stasera-31x101
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText