Publicar produtos
Riviera 30X60
Riviera 30X60
Riviera 30X60
Riviera 30X60
Riviera 30X60

    Riviera 30X60

    Traduzido por Google,
    O mármore Riviera complementa qualquer espaço e mobiliário graças ao seu design suave e delicado. Ao contrário do mármore natural, estas peças são resistentes a manchas e não requerem manutenção, pois possuem um esmalte durável na superfície para máxima proteção.
    Especificação
    • Name: RIVIERA 30X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 30.3 cm x 60.4 cm). Use: Tiles suitable for use on floors, and they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203206-riviera-30x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela